Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AKM2000-01-A

Espandi la tabella
1/5
Modello
MODEL
Misura corpo
BODY
Tipo filettatura
THREAD
Misura attacco by-pass
PORT
Filettatura on/off
THREAD2
Sezione equivalente
EA [mm^2]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Modello applicabile
AM
1
2
3
AKM2000-A
20
(-) Rc
(01) 1/8
on
28
40
28
11
40
11
AC20-A,AC20A-A
AKM3000-A
30
(-) Rc
(01) 1/8
on
55
53
34
14
48
13
AC25-A,AC30-A,AC30A-A
AKM4000-A
40
(-) Rc
(02) 1/4
on
111
70
42
18
54
15
AC40-A,AC40A-A
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Testo breveValvola unidirezionale
Ultime modifiche19.02.2026 14:38:16
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeAKM2000-01-A

ECLASS 14.0

51-05-12-01 Elemento di montaggio per unità FLR (pneumatica)
51-07-02-92 Connettore/raccordo (pneumatico, accessori)

ECLASS 13.0

51-05-12-01 Mountening element for FLR unit (pneumatics)
51-07-02-92 Connector/fitting (pneumatics, accessories)

ECLASS 12.0

51-07-02-92 Connector/fitting (pneumatics, accessories)

ECLASS 10.1

27-29-43-21 Condotte e collegamento condotte (accessori, pneumat.)

ECLASS 9.1

27-29-92-21 Condotte e collegamento condotte (accessori, pneumat.)

ECLASS 6.2

27-29-92-21 Connectors/fitting (accessory, pneumatics)
Aggiungere almeno 2 prodotti con